Przegroda izolacyjna kpl 3 szt. do MCB Icu=10-50kA, serii HMxxxx MZN131
EAN
3250614560088
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
23,20zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość43 mm
-
Szerokość10 mm
-
Głębokość29 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF35,61 kB
Więcej materiałów