MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A HMX363
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy 125 A typ A-HI 2 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Separacja faz 1 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
-
Liczba modułów4,50
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk3,60 - 3,60 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego3,60 - 3,60 Nm
-
Nominalny moment dokręcania3,5 - 5,0 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejZaciski śrubowe
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZaciski śrubowe
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 50 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1 - 50 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego50 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 mm²
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)16,23 W
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość70 mm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HMX363
MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
PDF -
Instrukcja montażu
notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF26,38 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF270,06 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-05
PDF189,90 kB