Pokrywa zacisku 1P do MCB Icu=10-50kA, serii HMxxxx MZN130
EAN
3250614560071
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
23,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość26 mm
-
Głębokość48 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF297,56 kB
Więcej materiałów