Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx MZN120
EAN
3250614319921
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
86,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość32 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość42 mm