- Akcesoria
- Szyny zbiorcze
- Zobacz więcej
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 57 modułów KDN163B
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nakładka/listwa ochronna szyny fazowej 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 34 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Liczba biegunów1
-
Układ biegunów1P
-
Długość1000 mm
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4500 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)415 - 415 V
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa z widełkami
-
Liczba modułów57
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KDN163B
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 57M
PDF -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08
PDF196,32 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF205,24 kB