The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • Akcesoria
  • KZN021
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

Osłony końcowe do szyn grzebieniowych widełkowych 1P (KDN1xxA, KDN1xxB) KZN021

EAN
3250613961701
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
6,90 zł
/ szt. *
6,90 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Osłony końcowe do szyn grzebieniowych widełkowych 1P (KDN1xxA, KDN1xxB)

KZN021

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • KDN163B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 57M

    201,00 zł  / szt.*
  • KDN180A

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 12M

    39,50 zł  / szt.*
  • KDN180B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 57M

    225,00 zł  / szt.*
  • KDN181B

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 37M

    203,00 zł  / szt.*
  • KDN163A

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 12M

    37,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
Funkcje
  • Rodzaj akceso­riów do szyn zbior­czych
    Końcówka chro­niąca przed doty­kiem

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration KZN021
PDF
Hager RoHS report KZN021
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie KZN021 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu KZN021

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa KZN021 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa KZN021

    Osłony końcowe do szyn grzebieniowych widełkowych 1P (KDN1xxA, KDN1xxB)

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24

    PDF
    205,24 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08

    PDF
    196,32 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    U841 - univers Z Pokrywa do plombowania do urządzeń 2,5M
    U841
    univers Z Pokrywa do plombowania do urządzeń 2, 5M
    Cena
    35,00 zł
    / szt. *
    35,00 zł
    / szt. *
  • 2
    MZN120 - Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
    MZN120
    Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
    Cena
    90,00 zł
    / szt. *
    90,00 zł
    / szt. *
  • 3
    K67E - Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2
    K67E
    Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2
    Cena
    6,00 zł
    / szt. *
    6,00 zł
    / szt. *
  • 4
    K67G - Mostek łączący 1P z końcówkami widełkowymi, dł. 250mm 6mm2
    K67G
    Mostek łączący 1P z końcówkami widełkowymi, dł. 250mm 6mm2
    Cena
    7,00 zł
    / szt. *
    7,00 zł
    / szt. *
  • 5
    K67L - Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 10mm2
    K67L
    Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 10mm2
    Cena
    15,00 zł
    / szt. *
    15,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32