- Akcesoria
- Szyny zbiorcze
- Zobacz więcej
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 12 modułów KDN163A
Cena
41,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nakładka/listwa ochronna szyny fazowej 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 34 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
-
Układ biegunów1P
Wymiary
-
Długość210 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4500 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)415 - 415 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa z widełkami
Pojemność
-
Liczba modułów12
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KDN163A
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 12M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Więcej materiałów