The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • MZ905
    EAN
    3250614329012
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    APA

    Napęd zdalny do MCB 1P/2P/1P+N, RCBO 2P/4P MZ905

    Cena
    2 876,00  zł
    / Sztuka *
    2 876,00  zł
    / Sztuka *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Napęd zdalny do MCB 1P/2P/1P+N, RCBO 2P/4P

    MZ905

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      6000 V
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      54 mm
    • Głębo­kość
      71 mm

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie MZ905 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu MZ905

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa MZ905 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ905

      Napęd zdalny do MCB 1P/2P/1P+N, RCBO 2P/4P

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      191,49 kB
      Zdj?cie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2018-04-19 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2018-04-19

      PDF
      1,49 MB
      Zdj?cie Instrukcja montażu nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      95,96 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32