The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • MZ205
    EAN
    3250614562051
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 48VDC MZ205

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 48VDC

    MZ205

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      2,40 VA
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      2 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      0 - 0 V
    • Napięcie stero­wania DC
      48 - 48 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      0 - 0 V
    Funkcje
    • Zwłoczny
      Nie
    Wymiary
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      68 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration MZ205
    PDF
    RoHS report MZ205
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ205 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ205

    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32