FV+ rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V LV8SR2VPVKS
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 4 dostępne produkty -
Akcesoria/części do mierników 1 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części zamienne do przyrządów pomiarowych 1 dostępne produkty -
Osłony 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc120 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 500V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria B / 690V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria B / 800V250 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=800 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (Icw) 1s z systemem blokady, zgodnie z normą IEC 6094715 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094710 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Typ połączeniaPołączenie bezpośrednie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Przekrój przewodu sztywnego (RE)25 - 300 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (SE)25 - 300 mm²
-
Typ złącza/wtykuZaciski V
-
Przekrój przewodu elastycznego (SM)25 - 300 mm²
-
Typ pokrywy zaciskówKrótka pokrywa zacisków
-
Przekrój przewodu elastycznego (RM)25 - 300 mm²
-
Liczba biegunów3
-
Liczba przełączanych biegunów3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Nominalny moment dokręcania32 - 32 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej32 - 32 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41000
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12 kV
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 800 V
-
Odległość szyn zbiorczych185 mm
-
Wysokość671 mm
-
Głębokość189 mm
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)54 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)34 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu156 W
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Ze wskaźnikiem awariiNie
-
Rozłączenie obustronneTak
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)13 %
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LV8SR2VPVKS
FV+ rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2025-10-24
PDF17,72 MB
Instrukcja montażu en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria, seria LV
PDF411,17 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria, seria LV
PDF285,52 kB