LT rozłącznik bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P LT154E

EAN
3250614201097
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2038,00 zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Prze­kładnik prądowy 5 dostępne produkty
  • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
  • Połączenie zacisków kablo­wych 2 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 2 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    250 A
  • Prąd znamio­nowy krót­ko­trwały wytrzymywany Icw 1s PN-EN-60947
    8,60 kA
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
    250 A
Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    NH1
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    6 - 150 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    6 - 150 mm²
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 55 °C
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    8 - 8 Nm
  • Montaż na
    System szyn
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    50 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    1400
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    200
  • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mechaniczna i elek­tryczna) PN-EN-60947-3 Tabela 4
    1600
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    8000 V
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP3X
Wymiary
  • Wyso­kość
    306 mm
  • Szero­kość
    184 mm
  • Głębo­kość
    110 mm
  • Długość
    131 mm
  • Odle­głość szyn zbior­czych
    60 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie