Rozł.bezp.NH00 160A, sz.60mm Cu/Al 70mm2 • LT057 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
            • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
            • LT057
            LT057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2
            LT057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2

            LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2

            LT057

            LT057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2
            LT057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2
            • Główna aparatura łącze­niowa

            LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2 LT057

            EAN
            3250614200571
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            APA
            Cena
            800,00 zł
            / szt. *
            800,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia 1 dostępne produkty
            • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
            • Połączenie zacisków kablo­wych 1 dostępne produkty
            • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia
            • Styki pomoc­nicze
            • Połączenie zacisków kablo­wych
            • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH
            • LNH00100M6

              Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 690VAC

              80,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LZ053

              LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC

              154,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LZ051

              LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH000 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al

              125,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LZ054

              LT ryglowane okienko do rozłączników bezpiecznikowych NH000/00/1/2/3

              40,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              160 A
            • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
              5 kA
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
              160 A
            Bezpiecznik
            • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
              NH00
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              6 - 70 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              6 - 70 mm²
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -25 - 55 °C
            Instalacja, montaż
            • Sposób montażu
              System szyn
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              14 W
            Wytrzyma­łość
            • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
              1400
            • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
              200
            • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
              1600
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              1000 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              8000 V
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP3X
            Wymiary
            • Wyso­kość
              206 mm
            • Szero­kość
              106 mm
            • Głębo­kość
              104 mm
            • Odle­głość szyn zbior­czych
              60 mm

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration LT057 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LT057 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie LT057 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu LT057

            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01 | Hager Polska

              Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

              PDF
              1,08 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-03

              PDF
              78,40 kB
              Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

              EU Declaration of Conformity

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14

              PDF
              699,30 kB
              Zdjęcie Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH; LT… | Hager Polska

              Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH; LT…

              PDF
              187,58 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              LT0050 - LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 50mm2
              LT0050
              LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 50mm2
              Cena
              350,00 zł
              / szt. *
              350,00 zł
              / szt. *
            • 2
              LT0054 - LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 40mm odpływ dolny zac. 50mm2
              LT0054
              LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 40mm odpływ dolny zac. 50mm2
              Cena
              782,00 zł
              / szt. *
              782,00 zł
              / szt. *
            • 3
              LT0056 - LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2
              LT0056
              LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2
              Cena
              555,00 zł
              / szt. *
              555,00 zł
              / szt. *
            • 4
              LT0057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2
              LT0057
              LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2
              Cena
              495,00 zł
              / szt. *
              495,00 zł
              / szt. *
            • 5
              LT050 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2
              LT050
              LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2
              Cena
              300,00 zł
              / szt. *
              300,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32