The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • LT054
    EAN
    3250614200540
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria

    LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zac kl 95mm2 LT054

    Cena
    868,00  zł
    / szt. *
    868,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zac kl 95mm2

    LT054

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia 3 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia
    • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH
    • Styki pomoc­nicze
    • LNH0063M

      Wkładka bezp. nożowa NH000 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 63A 500VAC

      27,00  zł  / szt.*
    • LNH0080M

      Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 80A 500VAC

      27,00  zł  / szt.*
    • LNH0100M

      Wkładka bezp. nożowa NH000 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 500VAC

      29,60  zł  / szt.*
    • LZ054

      LT ryglowane okienko do rozłączników bezpiecznikowych NH000/00/1/2/3

      42,90  zł  / szt.*
    • LZ053

      LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC

      168,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=440 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      152 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      136 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria B / 400V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 500V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria B / 690V
      160 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=220 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      160 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      112 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      120 A
    • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=500 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      128 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      144 A
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2.5 - 95 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2.5 - 95 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk klat­kowy
    • Typ połączenia wyjścio­wego
      Połączenie zaciskowe
    • Typ połączenia wejścio­wego
      Szyna zbiorcza
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 70 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4,50 - 4,50 Nm
    • Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbior­czej
      1,50 - 1,50 Nm
    • Sposób montażu
      System szyn
    • Montaż
      Poziomy, Pionowy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      19 W
    • Moc rozpro­szona przy pełnym obcią­żeniu
      55 W
    • Maksy­malna moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      12 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1400
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      200
    • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
      1600
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      4
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP3X
    • Elek­tro­niczny system monito­ro­wania bezpiecz­ników
      Nie
    • Konwen­cjonalna termika na wolnym powie­trzu. Prąd z łącz­nikiem bezpiecz­nikowym i stan­dar­dowym prze­krój IEC 60947-1
      160 A
    • Konwen­cjonalna termika na wolnym powie­trzu. Prąd z łącz­nikiem stałym i stan­dar­dowym prze­krój IEC 60947-1
      225 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      206 mm
    • Szero­kość
      106 mm
    • Głębo­kość
      104 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      40 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      12 - 12 mm
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      PN-EN 60947-1; PN-EN 60947-3
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Uchwyt pokrywy
    Normy
    • Klasa palności według UL94
      V0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT054
    PDF
    RoHS report LT054
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LT054 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LT054

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LT054 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LT054

      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zac kl 95mm2

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LT050 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2
      LT050
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2
      Cena
      330,80  zł
      / szt. *
      330,80  zł
      / szt. *
    • 2
      LT055 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zaciski 3P 16mm2
      LT055
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zaciski 3P 16mm2
      Cena
      1 001,00  zł
      / szt. *
      1 001,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LT0057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2
      LT0057
      LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2
      Cena
      546,00  zł
      / szt. *
      546,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LT253 - LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC szyny 60mm zasilanie/odpływ śruba M10
      LT253
      LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC szyny 60mm zasilanie/odpływ śruba M10
      Cena
      2 675,00  zł
      / szt. *
      2 675,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LT254E - LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P
      LT254E
      LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P
      Cena
      2 621,00  zł
      / szt. *
      2 621,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32