![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
LT ryglowane okienko do rozłączników bezpiecznikowych NH000/00/1/2/3 LZ054
EAN
3250614260544
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
39,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000-NH3
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość52,5 mm
-
Głębokość132 mm
Materiały
-
PrzezroczystyNie
-
KolorCynk
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Więcej materiałów