The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • LT052
    EAN
    3250614200526
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria

    LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. śruba M8 LT052

    Cena
    251,00  zł
    / szt. *
    251,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. śruba M8

    LT052

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia 2 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
    • Połączenie zacisków kablo­wych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia
    • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH
    • Styki pomoc­nicze
    • Połączenie zacisków kablo­wych
    • LNH0125M

      Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 125A 500VAC

      28,60  zł  / szt.*
    • LNH0160M

      Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 160A 500VAC

      39,40  zł  / szt.*
    • LZ054

      LT ryglowane okienko do rozłączników bezpiecznikowych NH000/00/1/2/3

      42,90  zł  / szt.*
    • LZ053

      LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC

      168,10  zł  / szt.*
    • LZ051

      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH00 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al

      136,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=440 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      152 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      136 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria B / 400V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 500V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria B / 690V
      160 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=220 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      160 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      112 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      120 A
    • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=500 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      128 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      144 A
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      6 - 95 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 - 95 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk M8
    • Typ połączenia wyjścio­wego
      Zaciski śrubowe
    • Typ połączenia wejścio­wego
      Zaciski śrubowe
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 70 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      12 - 12 Nm
    • Sposób montażu
      Płyta montażowa, Szyna DIN
    • Montaż
      Poziomy, Pionowy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      9 W
    • Moc rozpro­szona przy pełnym obcią­żeniu
      45 W
    • Maksy­malna moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      12 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1400
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      200
    • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
      1600
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      4
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP3X
    • Elek­tro­niczny system monito­ro­wania bezpiecz­ników
      Nie
    • Konwen­cjonalna termika na wolnym powie­trzu. Prąd z łącz­nikiem bezpiecz­nikowym i stan­dar­dowym prze­krój IEC 60947-1
      160 A
    • Konwen­cjonalna termika na wolnym powie­trzu. Prąd z łącz­nikiem stałym i stan­dar­dowym prze­krój IEC 60947-1
      260 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      206 mm
    • Szero­kość
      106 mm
    • Głębo­kość
      80 mm
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      PN-EN 60947-1; PN-EN 60947-3
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Uchwyt pokrywy
    Normy
    • Klasa palności według UL94
      V0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT052
    PDF
    RoHS report LT052
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LT052 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LT052

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LT052 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LT052

      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. śruba M8

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      302,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LT051 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 z.k.95mm2/odp 16mm2
      LT051
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 z.k.95mm2/odp 16mm2
      Cena
      497,80  zł
      / szt. *
      497,80  zł
      / szt. *
    • 2
      LZ051 - LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH00 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al
      LZ051
      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH00 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al
      Cena
      136,50  zł
      / szt. *
      136,50  zł
      / szt. *
    • 3
      LZ257 - LT przekładniki prądowe do rozłącz. NH1/2/3 (3 szt.) 250/5A 3,75VA kl.1 nieleg.
      LZ257
      LT przekładniki prądowe do rozłącz. NH1/2/3 (3 szt.) 250/5A 3, 75VA kl.1 nieleg.
      Cena
      863,50  zł
      / szt. *
      863,50  zł
      / szt. *
    • 4
      LT250 - LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10
      LT250
      LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10
      Cena
      1 363,00  zł
      / szt. *
      1 363,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LT053 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ śruba M8
      LT053
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ śruba M8
      Cena
      868,00  zł
      / szt. *
      868,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32