LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2 LT0056

EAN
3250614200618
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
536,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj produktu
    z wyłącz­nikiem zabez­pie­czającym
  • Liczba biegunów
    3 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 690 V
  • Często­tliwość
    50-60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    8 kV
Prąd
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    100 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    100 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    100 A
  • Prąd znamio­nowy In
    100 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 A
  • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
    1.2 kA
  • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=400V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=690V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 A
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 A
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 A
  • Konwertor termiczny prądu
    160 A
  • Ob. prądy cieplne wolne powie­trze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1
    100 A
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC22 w kategorii B
    100 A
  • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=220V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    100 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=250V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    100 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=440V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    100 A
Prąd / Temperatura
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    100 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
    95 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    90 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    85 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    80 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    75 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    70 A
Bezpiecznik
  • Charak­terystyka bezpiecz­nika
    gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH000
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    106 mm
  • Wyso­kość produktu
    206 mm
  • Długość
    106 mm
  • Szero­kość produktu
    53 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    8.8 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    31 W
  • Maksy­malna utwata mocy wkładki bezpiecz­nikowej
    7.5 W
  • Energia tracona w prze­wodach
    21.66 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    300
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    1700
  • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
    2000
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    150 g
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    4,5 Nm
  • Moment obro­towy przy montażu na szynie zbior­czej
    4.5 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    2,5 / 50mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    2,5 / 50mm²
  • Rodzaj zacisków przy­łącze­nio­wych
    Szyna 60 mm
Norma
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-23B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-22B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-21B
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
  • Stan­dar­dowy prze­krój zgodnie z IEC 60947-1 Tabele 9 i 10
    35 mm²
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=220V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    DC-22B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=250V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    DC-22B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=440V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    DC-22B
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP3X
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C
Temperatura
  • Maksy­malna temp. połączenia górnego z wkładką bezpiecz­nikową IEC 60947-1 Tab 2
    60 K
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie