LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH00 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al LZ051
Cena
136,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego6 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 - 70 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (RM)6 - 70 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (SM)6 - 70 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (RE)6 - 70 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (SE)6 - 70 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk pryzmatyczny
Wymiary
-
Wysokość312 mm
-
Szerokość50 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LZ051
LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH00 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Więcej materiałów