LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P LT254E
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przekładnik prądowy 5 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Połączenie zacisków kablowych 2 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094715,20 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=440 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C380 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C340 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 690V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 500V400 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C400 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C280 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=250 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C300 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C320 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C360 A
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego70 - 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 - 300 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk M10, Szyna zbiorcza
-
Typ połączenia wyjściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wejściowegoSzyna zbiorcza
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej8 - 8 Nm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)92,50 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu194 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)34 W
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41000
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Kategoria przepięciowa4
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
-
Elektroniczny system monitorowania bezpiecznikówNie
-
Konwencjonalna termika na wolnym powietrzu. Prąd z łącznikiem bezpiecznikowym i standardowym przekrój IEC 60947-1400 A
-
Konwencjonalna termika na wolnym powietrzu. Prąd z łącznikiem stałym i standardowym przekrój IEC 60947-1590 A
-
Wysokość306 mm
-
Szerokość210 mm
-
Głębokość130 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
NormaPN-EN 60947-1; PN-EN 60947-3
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyUchwyt pokrywy
-
Pozycja wejścia kablaGóra, Z dołu / na dole
-
Klasa palności według UL94V0
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LT254E
LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P
PDF -
Instrukcja montażu
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Instrukcja montażu International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH; LT…
PDF187,58 kB