LT osłona zacisków do rozłączników bezpiecznikowych NH2 LZ158
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość110 mm
-
Długość150 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LZ158
LT osłona zacisków do rozłączników bezpiecznikowych NH2
PDF -
Instrukcja montażu
Assembly instructions terminal cover LZxxx Safety advice
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF112,75 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02
PDF302,93 kB