The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • LZ255
    EAN
    3250614262555
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria

    LT przekładniki prądowe do rozłącz. NH1/2/3 (3 szt.) 100/5A 2VA kl.1 nieleg. LZ255

    Cena
    745,00  zł
    / szt. *
    745,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LT przekładniki prądowe do rozłącz. NH1/2/3 (3 szt.) 100/5A 2VA kl.1 nieleg.

    LZ255

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Trans­for­mator prądowy
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      1
    Moc
    • Moc
      2 VA
    Wymiary
    • Śred­nica otworu
      21 mm
    • Wyso­kość
      180 mm
    • Szero­kość
      240 mm
    • Wymiar otworu
      12,50 mm
    • Szero­kość otworu
      30,50 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie prze­mienne wytrzymywane
      3000 V
    • Maks. napięcie robocze
      720 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -5 - 40 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Klasa izolacji
      E
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy pier­wotny (prze­kład­nika prądowego)
      100 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      100 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
      60*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 5
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH1-NH3

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LZ255
    PDF
    RoHS report LZ255
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LZ255 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LZ255

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LZ255 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LZ255

      LT przekładniki prądowe do rozłącz. NH1/2/3 (3 szt.) 100/5A 2VA kl.1 nieleg.

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung Stromwandler | Hager Polska

      Montageanleitung Stromwandler

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      367,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LT254E - LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P
      LT254E
      LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC do zasil. mostu szynowego Cu 60mm 3P
      Cena
      2 621,00  zł
      / szt. *
      2 621,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LT0057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2
      LT0057
      LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ górny zac. 50mm2
      Cena
      546,00  zł
      / szt. *
      546,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LT050 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2
      LT050
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2
      Cena
      330,80  zł
      / szt. *
      330,80  zł
      / szt. *
    • 4
      LT055 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zaciski 3P 16mm2
      LT055
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 40mm odpływ zaciski 3P 16mm2
      Cena
      1 001,00  zł
      / szt. *
      1 001,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LT057 - LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2
      LT057
      LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odp.zac.pryzm.Cu/Al 70mm2
      Cena
      899,00  zł
      / szt. *
      899,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32