LT zestaw dodatkowych komór gaszeniowych (3 szt.) do rozłączników NH1 LZ160

EAN
3250614261602
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
135,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH1-NH3
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    80 mm
  • Długość
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    80 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0 g
  • Materiał
    tworzywo
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    zestaw montażowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie