LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta motaż. zaciski śruba M10 LT250U
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przekładnik prądowy 5 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Połączenie zacisków kablowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc50 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094715,20 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Liczba biegunów3
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoZacisk M10
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk M10
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 - 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego70 - 300 mm²
-
Typ połączenia wyjściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wejściowegoZaciski śrubowe
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Możliwość montażu pionowegoTak
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)24,50 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu126 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)34 W
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 690 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
NormaIEC/EN 60269
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Długość130 mm
-
Szerokość210 mm
-
Wysokość300 mm
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Posiada mechanizm obrotowyNie
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LT250U
LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta motaż. zaciski śruba M10
PDF -
Instrukcja montażu
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Instrukcja montażu International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF246,08 kB
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U
PDF186,32 kB