Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 125A 690VAC L00M
Cena
287,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Architektura
-
Liczba biegunów3
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoBlok zaciskowy
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoBlok zaciskowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 16 mm²
-
Typ połączenia wejściowegoZacisk
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Możliwość montażu pionowegoTak
-
MontażPoziomy, Pionowy
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)4,35 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)12 W
Napięcie
-
Kategoria przepięciowa3
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
-
Konwencjonalna termika na wolnym powietrzu. Prąd z łącznikiem bezpiecznikowym i standardowym przekrój IEC 60947-1125 A
Tylko do użytku wewnętrznego
-
NormaIEC/EN 60269
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Odległość szyn zbiorczych40 mm
-
Długość90 mm
-
Szerokość210 mm
-
Wysokość105 mm
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Funkcje
-
Posiada mechanizm obrotowyNie
Warunki użytkowania
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa L00M
Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 125A 690VAC
PDF
Więcej materiałów