LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400 A szyny Cu 40mm zaciski śruba M10 LT252U
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Przekładnik prądowy 5 product.page.accessories.products-available -
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 1 product.page.accessories.products-available -
Akcesoria mechaniczne 1 product.page.accessories.products-available -
Połączenie zacisków kablowych 2 product.page.accessories.products-available -
Osłona przyłączy 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc50 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094715,20 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Liczba biegunów3
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoZacisk M10
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk M10
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 - 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego70 - 300 mm²
-
Typ połączenia wyjściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wejściowegoZaciski śrubowe
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej8 - 8 Nm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Możliwość montażu pionowegoTak
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)70 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu172 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)34 W
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 690 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
NormaIEC/EN 60269
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Długość130 mm
-
Szerokość210 mm
-
Wysokość308 mm
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Posiada mechanizm obrotowyNie
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LT252U
LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400 A szyny Cu 40mm zaciski śruba M10
PDF -
ProductInstallationManual
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Instrukcja montażu International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
MarketingServiceBrochure
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF246,08 kB
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U
PDF186,32 kB