LT podstawa bezpiecz. NH1 3P 250 A szyny Cu 40mm zaciski śruba M10 LT152U
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przekładnik prądowy 5 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Połączenie zacisków kablowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In250 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc50 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609478,60 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
-
Liczba biegunów3
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoZacisk M10
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk M10
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego6 - 150 mm²
-
Typ połączenia wyjściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wejściowegoZaciski śrubowe
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej6 - 6 Nm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Możliwość montażu pionowegoTak
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)26 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu95 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)23 W
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 690 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
NormaIEC/EN 60269
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
-
Odległość szyn zbiorczych40 mm
-
Długość110 mm
-
Szerokość278 mm
-
Wysokość96 mm
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Posiada mechanizm obrotowyNie
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LT152U
LT podstawa bezpiecz. NH1 3P 250 A szyny Cu 40mm zaciski śruba M10
PDF -
Instrukcja montażu
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Instrukcja montażu International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF246,08 kB
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U
PDF186,32 kB