LT rozłącznik bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10 LT150
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przekładnik prądowy 5 dostępne produkty -
Wkładka bezpiecznikowa niskiego napięcia 3 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In250 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609478,60 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4250 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=440 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C237,50 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C212,50 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V250 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 500V250 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 690V250 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C250 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C175 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=250 V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C187,50 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4250 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4250 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C200 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C225 A
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego6 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 - 150 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk M10
-
Typ połączenia wyjściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wejściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)18 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu87 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)23 W
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41600
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Kategoria przepięciowa4
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
-
Elektroniczny system monitorowania bezpiecznikówNie
-
Konwencjonalna termika na wolnym powietrzu. Prąd z łącznikiem bezpiecznikowym i standardowym przekrój IEC 60947-1250 A
-
Konwencjonalna termika na wolnym powietrzu. Prąd z łącznikiem stałym i standardowym przekrój IEC 60947-1365 A
-
Wysokość304 mm
-
Szerokość184 mm
-
Głębokość110 mm
-
NormaPN-EN 60947-1; PN-EN 60947-3
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyUchwyt pokrywy
-
Klasa palności według UL94V0
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LT150
LT rozłącznik bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10
PDF -
Instrukcja montażu
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Instrukcja montażu International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02
PDF302,93 kB