LT osłona zacisków do rozłączników bezpiecznikowych NH1 LZ157
EAN
3250614261572
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
27,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość110 mm
-
Głębokość150 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF112,75 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Więcej materiałów