The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Podstawy bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • LT054U
    EAN
    3250614201011
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Podstawy bezpiecz­nikowe NH i akcesoria

    LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny Cu 40mm zaciski klatkowe 95mm2 LT054U

    Cena
    536,00  zł
    / szt. *
    536,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny Cu 40mm zaciski klatkowe 95mm2

    LT054U

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy lcc
      50 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku wyjścio­wego
      Zacisk klat­kowy
    • Typ złącza/w­tyku wejścio­wego
      Zacisk klat­kowy
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 - 95 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      6 - 95 mm²
    • Typ połączenia wyjścio­wego
      Połączenie bezpo­średnie
    • Typ połączenia wejścio­wego
      Połączenie bezpo­średnie
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4,5 - 4,5 Nm
    • Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbior­czej
      1,5 - 1,5 Nm
    • Sposób montażu
      System szyn
    • Możliwość montażu piono­wego
      Tak
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      19 W
    • Moc rozpro­szona przy pełnym obcią­żeniu
      55 W
    • Maksy­malna moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      12 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 690 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      IEC/EN 60269
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy
    Wymiary
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      12 - 12 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      40 mm
    • Długość
      104 mm
    • Szero­kość
      106 mm
    • Wyso­kość
      206 mm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1400
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      200
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Funkcje
    • Posiada mechanizm obro­towy
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 55 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LT054U
    PDF
    RoHS report LT054U
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LT054U | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LT054U

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LT054U | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LT054U

      LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny Cu 40mm zaciski klatkowe 95mm2

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
      Zdjęcie Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U | Hager Polska

      Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U

      PDF
      186,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LT250U - LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta motaż. zaciski śruba M10
      LT250U
      LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta motaż. zaciski śruba M10
      Cena
      857,50  zł
      / szt. *
      857,50  zł
      / szt. *
    • 2
      L01R - Podstawa bezpiecznikowa NH00 1P 160A 690VAC
      L01R
      Podstawa bezpiecznikowa NH00 1P 160A 690VAC
      Cena
      73,20  zł
      / szt. *
      73,20  zł
      / szt. *
    • 3
      L00C - Podstawa bezpiecznikowa NH00 4P 160A 690VAC
      L00C
      Podstawa bezpiecznikowa NH00 4P 160A 690VAC
      Cena
      332,10  zł
      / szt. *
      332,10  zł
      / szt. *
    • 4
      L00M - Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 125A 690VAC
      L00M
      Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 125A 690VAC
      Cena
      287,10  zł
      / szt. *
      287,10  zł
      / szt. *
    • 5
      L00R - Podstawa bezpiecznikowa NH00 SaS 3P 160A 690VAC
      L00R
      Podstawa bezpiecznikowa NH00 SaS 3P 160A 690VAC
      Cena
      219,60  zł
      / szt. *
      219,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32