ACB HW4 85kA 4000A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel HW4S340DB
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz 3 dostępne produkty
-
Wtyczka znamionowa 12 dostępne produkty
-
Napęd silnikowy 10 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 74 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy4000 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Rezystancja wewnętrzna13 µΩ
-
Liczba biegunów3
-
Liczba biegunów chronionych3
-
Typ konstrukcji urządzeniaWysuwny
-
Układ biegunów3P3D
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego800,10 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007969A_Instrukcja wyzwalacza sentinel hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-12
PDF18,57 MBPL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF52,14 MBPL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF31,98 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MBUser manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF434,43 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF439,03 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne HW4; HW4…
PDF329,57 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kBUKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB