ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSIG HWW452H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wtyczka znamionowa 18 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 200 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Neutralna ochrona bieguna (np): referencja dla ustawienia czasuTnp taki sam jak tr et tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): bez wyłączenia25 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Funkcja niskiej prędkości (LSP) możliwa do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Tolerancja Isd10 - 10 %
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (I²t): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne przed zwarciem zgodnie z krzywą I²tTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std)Tak
-
Alarm wstępny (PTA): wartość zadziałania (tp)50 %
-
Alarm wstępny (PTA): wartość zadziałania (Ip)90 %
-
Alarm wstępny (PTA)Tak
-
Ochrona bieguna neutralnego (NP): prąd (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Zabezpieczenie bieguna neutralnego: możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Ochrona przewodu neutralnegoTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typNie można ustawić niezależnie, tak samo jak tr i tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): maks. czas wyzwalania650 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (Ii): maks. czas wyzwalania80 ms
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (Ig): maks. czas wyzwalania650 ms
-
Ochrona długotrwała (ltd): referencja dla ustawienia prąduIr1 x Ir2 x In
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typBez
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): Zakres prądu Ir0,36 - 1,0 A
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): regulowane opóźnienieTak
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): typ opóźnieniaRegulowany
-
Zabezpieczenie zwłoczne przed przeciążeniem (ltd): możliwe do dezaktywowaniaNie
-
Ochrona zwłoczna przed przeciążeniem (ltd)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (ii): maks. brak czasu wyzwalania25 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne(Ii): referencja dla ustawienia prąduIi… x In
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): Dokładność15 - 15 %
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (Ig): współczynnik ustawienia zegara0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 %, 0,6 %, 0,7 %, 0,8 %, 0,9 %, 1 %
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typRegulowany
-
Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego (GF): opóźnienie (tg)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 800 ms
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: Funkcja niskiej prędkości (LSP) możliwa do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie ziemnozwarcioweTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HWW452H
ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSIG
PDF -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MB
PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MB
PL_6LE007969A_Instrukcja wyzwalacza sentinel hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-12
PDF18,57 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne - akcesoria i części zamienne; HWW…, HWY…, HWX…
PDF400,79 kB
Spare parts and accessories for Air circuit breakers HW+
PDF510,54 kB