ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI HWW451H
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wtyczka znamionowa 18 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 200 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Neutralna ochrona bieguna (np): referencja dla ustawienia czasuTnp taki sam jak tr et tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): bez wyłączenia25 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Funkcja niskiej prędkości (LSP) możliwa do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Tolerancja Isd10 - 10 %
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (I²t): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne przed zwarciem zgodnie z krzywą I²tTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std)Tak
-
Alarm wstępny (PTA): wartość zadziałania (tp)50 %
-
Alarm wstępny (PTA): wartość zadziałania (Ip)90 %
-
Alarm wstępny (PTA)Tak
-
Ochrona bieguna neutralnego (NP): prąd (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Zabezpieczenie bieguna neutralnego: możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Ochrona przewodu neutralnegoTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typNie można ustawić niezależnie, tak samo jak tr i tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): maks. czas wyzwalania650 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (Ii): maks. czas wyzwalania80 ms
-
Ochrona długotrwała (ltd): referencja dla ustawienia prąduIr1 x Ir2 x In
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typBez
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): Zakres prądu Ir0,36 - 1,0 A
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): regulowane opóźnienieTak
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): typ opóźnieniaRegulowany
-
Zabezpieczenie zwłoczne przed przeciążeniem (ltd): możliwe do dezaktywowaniaNie
-
Ochrona zwłoczna przed przeciążeniem (ltd)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (ii): maks. brak czasu wyzwalania25 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne(Ii): referencja dla ustawienia prąduIi… x In
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): Dokładność15 - 15 %
-
Zabezpieczenie ziemnozwarcioweNie
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychAlarmy, Informacje podstawowe, Diagnostyka ogólna, Stan roboczy, Stan Wł./Wył., Diagnostyka oprogramowania
-
Formaty danychCustom
-
Szacowany dzienny wolumen danych1 KB - 10 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HWW451H
ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI
PDF -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MB
PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MB
PL_6LE007969A_Instrukcja wyzwalacza sentinel hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-12
PDF18,57 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF237,57 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10
PDF400,12 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB