ACB HW1 1600A 3P Rozłącznik powietrzny wysuwny HW1W316DS
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
-
Napęd silnikowy 20 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty
-
Cewka zamykająca 10 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 10 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 68 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy1600 A
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw t=1s 220 – 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-355 kA
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw t=1s 380 – 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-355 kA
-
Liczba biegunów3
-
Typ konstrukcji urządzeniaWysuwny
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kBQuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MBPL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF408,27 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF403,57 kB