ACB HW1 800A 3P Rozłącznik powietrzny wysuwny HW1W308DS
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty -
Przyłącza 15 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty -
Cewka zamykająca 10 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy800 A
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw t=1 S 220 - 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-355 kA
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw t=1 S 380 - 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-355 kA
-
Liczba biegunów3
-
Typ konstrukcji urządzeniaWysuwny
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HW1W308DS
ACB HW1 800A 3P Rozłącznik powietrzny wysuwny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
PL_6LE009769A_Instrukcja rozwiazywania problemów_Wyłacznik powietrzny_HW1-HW2-HW4-HW6
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2025-08-27
PDF7,82 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MB
PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF404,18 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF408,72 kB