The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wyłącznik mocy h1600 3P 50kA 1250A LSI
HNF980H
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą
Tak
-
-
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
-
Prąd znamionowy In
1250 A
-
Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
45 kA
-
Nastawa wyzwalcza termicznego
0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2).
60 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
9 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
100 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
100 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
100 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 440V (NF EN 60947-2)
70 kA
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
187.5 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
62.5 W
-
-
Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego
5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
-
Czas reakcji przy otwieraniu
10 ms
-
Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego
100 do 200 ms
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
-
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem
Nie
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
3x240mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
3x240mm²
-
Połączenie
połączenie z przodu
-
Zakres regulacji magnetycznej
7000 / 8750 / 11200 / 14000 / 15000 / 15000 / 15000 A
-
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego
2.5 / 5 / 10
-
Typ ustawiania In lub Ith
IrTh
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Temperatura robocza
-25…70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie