The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Scha­kel­ac­toren
    • TYBS692F
    uitgangsmodule met 2 bedrade ingangen en 2 ON/OFF-uitgangen, rolluiken en zonwering voor belastingen tot 6 A, bedrade KNX compatibel met easy/ETS, voor het aansturen van belastingen zoals verlichting, deurcontacten, mechanische ventilatie, afwijkingscontacten van warmtepompen en thermodynamische boilers, rolluiken en zonwering. De TYBS692F bevat de functies blokkering, logische blokken, vertraging, timer, 64 scènes, preset, forcering, urentelling.
    EAN-nummer
    3250610050361
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Scha­kel­ac­toren
    • Lichtstu­ring
    • Toon meer

    Uitgangsmodule x2 6A, 2 ingangen, inbouw, KNX Secure TYBS692F

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Uitgangsmodule x2 6A, 2 ingangen, inbouw, KNX Secure

    TYBS692F

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (16)
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Interface voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data
    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Interface voor bussys­teem
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem
    • Voedings­mo­dule voor bussys­teem
    • TG029

      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

      € 0,00  / *
    • TG019

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m

      € 0,00  / *
    • TG018

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m

      € 0,00  / *
    • TGZ181

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)

      € 0,00  / *
    • TGZ185

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)

      € 0,00  / *
    • TYFS122

      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

      € 0,00  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-interface, 1 module

      € 0,00  / *
    • TYFS121

      KNX/IP Secure-router, 1 module

      € 0,00  / *
    • TJAS471

      Domovea plus

      € 0,00  / *
    • TJAS671

      Domovea basic

      € 0,00  / *
    • TG008

      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)

      € 0,00  / *
    • TYFS130

      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

      € 0,00  / *
    • TXA111

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA112

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met KNX-­bus­sys­teem
      Ja
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Hoogte
      44 mm
    • Breedte
      43 mm
    • Diepte
      22 mm
    • Inbouw­diepte
      40 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX Secure
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      6 A
    • Nomi­nale stroom
      6 A
    • Stroom­ver­bruik bus
      5 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      500 W
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      500 W
    • Vermogen gloei­lamp
      500 - 500 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 V DC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    Teksten
    • Functie
      Met veiligheids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Binaire ingangs­func­ties: Scha­ke­len, dimmen, jaloe­zie, indi­ca­tor, scène, prio­ri­teit, timer­be­die­ning, onder­plaat, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Binaire ingang, Alge­mene diagnos­tiek, Aan/uit-status, Scènes, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek, Raam­be­kle­ding
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYBS692F
    PDF
    RoHS report TYBS692F
    PDF
    PEP-document en-GB 2024-04-03
    PDF
    421,53 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYBS692F | Hager Belgium

      Afbeelding TYBS692F

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYBS692F | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYBS692F

      Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig + 2 in, KNX Secure, 6 A

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

      PDF
      807,74 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28

      PDF
      806,64 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding es-ES 2025-05-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding es-ES 2025-05-12

      PDF
      808,68 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR 2025-05-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR 2025-05-12

      PDF
      808,77 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding it-IT 2025-05-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding it-IT 2025-05-12

      PDF
      805,82 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding nl-NL 2025-05-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding nl-NL 2025-05-12

      PDF
      805,60 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

      PDF
      4,89 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2015-09-24 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2015-09-24

      PDF
      2,84 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase International 2024-05-07 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase International 2024-05-07

      KNXPROD
      362,40 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2024-06-27 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,74 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      363,61 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,10 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYMS620D - Uitgangsmodule 20 uitgangen, 16A/230V, easy/ETS-configuratie
      TYMS620D
      Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
    • 2
      TYAS610D - Uitgangsmodule 10 uitgangen, 16A/230V, capac. belasting, Easy/ETS-configuratie
      TYAS610D
      Schakel-/jaloezie-actor 10/5-voudig, KNX Secure, 16 A C-last
    • 3
      TX211A - Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V KNX bedraad
      TX211A
      Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
    • 4
      TYBS602F - Uitgangsmodule 2 uitgangen 6A ON/OFF en rolluik, Easy/ETS, KNX Secure
      TYBS602F
      Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig, KNX Secure, 6 A
    • 5
      TYBS601B - Uitgangsmodule 1 uitgang 10A /230V~, bedraad inbouw, KNX Secure
      TYBS601B
      Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België