The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
    • TYAS624C
    KNX Secure 4-uitgangsmodule voor rolluiken en jaloezieën, 6A/230V. Configuratie in easy- en ETS-modus. De module integreert blokkeerfuncties, logische blokken, timer, 64 scenario's, presets, blokkeer- en geforceerde functies.
    EAN-nummer
    3250610022030
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren

    KNX-uitgangsmodule voor 4 rolluiken/jaloezieën, 230V 6A TYAS624C

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-uitgangsmodule voor 4 rolluiken/jaloezieën, 230V 6A

    TYAS624C

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (14)
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Interface voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem 2 producten beschikbaar
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data
    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Interface voor bussys­teem
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem
    • Voedings­mo­dule voor bussys­teem
    • TG029

      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

      € 0,00  / *
    • TG019

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m

      € 0,00  / *
    • TG018

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m

      € 0,00  / *
    • TGZ181

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)

      € 0,00  / *
    • TGZ185

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)

      € 0,00  / *
    • TYFS122

      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

      € 0,00  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-interface, 1 module

      € 0,00  / *
    • TYFS121

      KNX/IP Secure-router, 1 module

      € 0,00  / *
    • TG008

      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)

      € 0,00  / *
    • TYFS130

      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

      € 0,00  / *
    • TXA111

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA112

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      6 A
    • Max. scha­kelstroom
      6 A
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Uitgangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 230 V AC AC1
      1380 W
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Aan/uit-status, Scènes, Scha­duw­con­fi­gu­ratie, Raam­be­kle­ding
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS624C
    PDF
    RoHS report TYAS624C
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYAS624C | Hager Belgium

      Afbeelding TYAS624C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYAS624C | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYAS624C

      Rolluik-/jaloezie-actor 4-voudig, KNX Secure, 230 VAC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-02-17 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Product database TYAS624C | Hager Belgium

      KNX Product database TYAS624C

      KNX-productdatabase International 2025-11-13

      KNXPROD
      463,71 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2026-07-30 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-19 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,95 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-19 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,64 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      TRE221 - KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
      TRE221
      KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
    • 2
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    • 3
      TYAS628C - KNX-uitgangsmodule voor 8 rolluiken/jaloeziën, KNX Secure, 230V 6A
      TYAS628C
      Rolluik-/jaloezie-actor 8-voudig, KNX Secure, 230 VAC
    • 4
      TYAS624D - KNX-uitgangsmodule voor 4 rolluiken/jaloezieën, 24V DC 6A
      TYAS624D
      Rolluik-/jaloezie-actor 4-voudig, KNX Secure, 24 VDC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België