The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRE221
    EAN-nummer
    3250615989321
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Scha­kel­ac­toren
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
    • Toon meer

    KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink TRE221

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink

    TRE221

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    • Max. scha­kelstroom
      10 A
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Teksten
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, De herhaal­functie kan worden geac­ti­veerd om het RF-be­reik te vergroten, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen
    Vermogen
    • Maxi­maal scha­kel­ver­mogen
      2300 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 230 V AC AC1
      2000 W

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRE221
    PDF
    RoHS report TRE221
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRE221 | Hager Belgium

      Afbeelding TRE221

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE221 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRE221

      KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      1,50 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Belgium

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Belgium

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2016-03-07 | Hager Belgium

      Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2016-03-07

      PDF
      232,98 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      124,21 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      118,80 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TRB221_TRE221 | Hager Belgium

      Description d'application TRB221_TRE221

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,40 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 2
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 3
      85145189 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      85145189
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    • 4
      85146131 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85146131
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    • 5
      85146179 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
      85146179
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België