Hoofdautomaat X630 4P 50kA 630A TM HMJ631DE

EAN-nummer
3250613201647
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Diffe­ren­ti­eel­blok MCCB type A 1 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 5 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 8 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 15 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    50 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2
    85 kA
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
    85 kA
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-2
    50 kA
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
  • Bedie­nings­ele­ment
    Knevel
  • Appa­raat­type
    Vaste inbouw
  • Positie N-aan­slui­ting
    Links
Afscha­ke­ling
  • Respons­tijd bij openen
    10 ms
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    800 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    220 - 415 V
Func­ties
  • Afscha­ke­laar
    TM A/A
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    176,30 W
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP4X
Kabel
  • Mate­riaal kabel
    Koper, Alumi­nium
Compa­ti­bi­li­teit
  • Compa­tibel met aard­lek­ele­ment
    Ja
  • Geschikt voor DIN-rail
    Nee
  • Geschikt voor verdeel­bord
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    260 mm
  • Breedte
    185 mm
  • Diepte
    150 mm
  • Stroom­af­waarts railsys­teem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
  • Stroom­railsys­teem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Vooraan
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    18 - 18 NM
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    18 - 18 NM
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    18 - 18 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja