The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • GKWGS6
    EAN-nummer
    4012740001656
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aansluit­toe­be­horen
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • Toon meer

    Aftakking Wieland, mannelijk, ecoline 45 GKWGS6

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aftakking Wieland, mannelijk, ecoline 45

    GKWGS6

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 14 producten beschikbaar

    Referenced by

    • G00A029016

      ON/OFF schakelaar, stopcontact 45mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • G00A02LAN

      ON/OFF schakelaar, stopcontact 45mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GT5505509011

      Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5509009011

      Kabelgoot GT, 55x90mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5509009016

      Kabelgoot GT, 55x90mm, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5513109011

      Kabelgoot GT, 55x130mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5516209011

      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5516209016

      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5505509016

      Kabelgoot GT, 55x55mm, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5513109016

      Kabelgoot GT, 55x130mm, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5519209016

      Kabelgoot GT, 55x190mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GTH5509009016

      Kabelgoot GTH, 55x90mm, wit RAL9016, halogeenvrij

      € 0,00  / *
    • GTH5513109016

      Kabelgoot GTH, 55x130mm, wit RAL9016, halogeenvrij

      € 0,00  / *
    • GTH5516209016

      Kabelgoot GTH, 55x160mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, halogeenvrij

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      34 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      35 mm
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Type slot
      Klik­slot

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGS6
    PDF
    RoHS report GKWGS6
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWGS6 | Hager Belgium

      Afbeelding GKWGS6

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWGS6 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWGS6

      Productdatablad nl-NL 2026-05-12

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWAT6 - Aftakking Wago, vrouwelijk, ecoline 45
      GKWAT6
      Aftakking Wago, vrouwelijk, ecoline 45
    • 2
      GKWAD13006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    • 3
      GKWAL6 - Ingangsfiche Wago, mannelijk, ecoline45
      GKWAL6
      Ingangsfiche Wago, mannelijk, ecoline45
    • 4
      G4700 - Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar
      G4700
      Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar
    • 5
      GKWGT6 - Aftakking Wieland, vrouwelijk, ecoline 45
      GKWGT6
      Aftakking Wieland, vrouwelijk, ecoline 45

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België