Kabelgoot GT, 55x90mm, wit RAL9016, PVC GT5509009016
Ook verkrijgbaar in
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-10-29
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Afdekprofiel 2 producten beschikbaar -
Data-contactdoos 8 producten beschikbaar -
Adapter voor communicatietechniek 1 producten beschikbaar -
Wipschakelaar 1 producten beschikbaar -
Blinddeksel 2 producten beschikbaar -
Verdeler 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte57 mm
-
Breedte90 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede3740-3740 mm²
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 145 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)15
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)10
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieDirect 45 mm
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Bedrijfstemperatuur-5 -+60 °C
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Aantal scheidingswanden1
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GT5509009016
Kabelgoot GT, 55x90mm, wit RAL9016, PVC
PDF -
Tools
Tools nl-BE 2026-10-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Lastenboeken
Beschrijving van de kabelgoot:
PVC kabelgoten in witte kleur RAL 9016, met afmetingen van 55 × 90 mm, voorzien van één compartiment en uitgerust met een clipsbaar deksel dat vlak aansluit op de sokkel. De kabelgoten zijn rechthoekig en symmetrisch van vorm. Ze zijn van het type GT, merk Hager of gelijkwaardig.
Schakelmateriaal van het formaat 45 mm wordt bevestigd door het rechtstreeks in de sokkel te clipsen.
Het compartiment kan, met behulp van een extra scheidingswand, in twee delen worden opgesplitst, zodat sterkstroom en zwakstroom van elkaar kunnen worden gescheiden.
Toepassingsgebied:
Enkel voor binnenopstelling, met als functie de installatie van schakelapparatuur voor sterk- en zwakstroom.
Kenmerken van de kabelgoten:
- De kabelgoten zijn voorzien van een folie en bieden een optimale bescherming tijdens de werken.
- Ze zijn gecertificeerd volgens EN 50085 1 en EN 50085 2 1 (NF).
- Brandgedrag: UL 94 klasse V0.
- Moeilijk ontvlambaar (klasse M1).
- Temperatuurbestendig van -25 °C tot +65 °C.
- Slagvastheid: gelijkwaardig aan IK08 voor het volledige systeem en IK09 voor de sokkel met deksel.
- Vormstukken zijn vervaardigd uit PC/ABS..
Plaatsing / uitvoering:
De kabelgoten worden stevig bevestigd met schroeven en pluggen.
Ze worden horizontaal en zijdelings uitgelijnd met behulp van langwerpige gaten in de bodem van de sokkel.
Toebehoren:
Alle richtingsveranderingen worden uitgevoerd met vormstukken van dezelfde fabrikant.
De hoeken hebben een variabele geometrie: de binnenhoeken van 82° tot 140°, de buitenhoeken van: 70° tot 140°.
Een eindstuk, frontaal of zijdelings op de sokkel te monteren, alsook de hoeken en T stukken, bedekken zowel de sokkel als het deksel.
De vormstukken kunnen worden gemonteerd vóór of na montage van het deksels.
Dankzij twee geïntegreerde koppelstukken in het profiel kunnen meerdere sokkels perfect worden uitgelijnd en is montage door één persoon mogelijk. Het volledige systeem, profielen en vormstukken, bieden een beschermingsgraad IP40.
Een dekselafdichting verbergt eventuele openingen tussen twee deksels of tussen het schakelmateriaal en het deksel.
De sokkelafdichting maskeert eventuele openingen tussen twee sokkels.
IP40 wordt enkel gewaarborgd als de hulpstukken dezelfde zijn als de fabrikant van de profielen. De kabelgoten zijn compatibel met alle schakelapparatuur 45mm op de markt.
De Ecoline stopcontacten worden rechtstreeks in de sokkel geclipst zonder bijkomende toebehoren. Ze kunnen eenvoudig uitgebreid worden d.m.v. een koppelstuk en zijn voorzien van steekklemmen die soepele of stijve geleiders ontvangen van 1,5 - 2,5mm². De stopcontacten zijn eveneens voorzien van kleurgecodeerde hendeltjes die helpen ontgrendelen bij het verwijderen van de geleiders. Het centraalplaatje veert omhoog bij het wegnemen van de stekker, zodat de stopcontacten vrij blijven van stof. Ze zijn eveneens voorzien van een kinderveiligheid. Ze zijn zowel beschikbaar in een enkele, dubbele als drievoudige uitvoering en in 7 kleuren: mat wit, zwart, alu, rood, oranje, blauw en groen.
Hoogte: 57 mm
Breedte: 90 mm
Lengte: 2000 mm
Aantal deksels: 1
breedte deur 1: 45 mm
Deur 2: 0 mm
breedte deur 3: 0 mm
Binnendoorsnede: 3740-3740 mm²
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten): 15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten): 10
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie: Direct 45 mm
Bodemperforatie: Ja
Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling: Onbehandeld
Halogeenvrij: Nee
Kleur: Verkeerswit
RAL-kleur: 9016
Slagvastheid IK: IK08
Beschermingsgraad IP: IP4X
Kabelgootverbinding: Voorgemonteerd met koppelingen
Met kabelhouders: Nee
Aantal kabelhouders per meter: 0
Aantal scheidingswanden: 1
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...