The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten
    • GTCLIP9016
    EAN-nummer
    14012740033647
    Verpakking
    10 Stukken
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten

    Dekselverbinding GT/GTH, RAL9016 GTCLIP9016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Dekselverbinding GT/GTH, RAL9016

    GTCLIP9016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      27 mm
    • Breedte
      47,5 mm
    • Meting a
      24 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK09
    • Gere­la­teerde Series
      GT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160, GT 55x190, GTH 55x90, GTH 55x130, GTH 55x160

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GTCLIP9016
    PDF
    RoHS report GTCLIP9016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GTCLIP9016 | Hager Belgium

      Afbeelding GTCLIP9016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GTCLIP9016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GTCLIP9016

      Dekselverbinding GT/GTH, RAL9016

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT551623ALU - Buitenhoek voor GTA, 55x160mm, aluminium
      GT551623ALU
      Buitenhoek voor GTA, 55x160mm, aluminium
    • 2
      GT5516259016 - Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016
      GT5516259016
      Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016
    • 3
      GT551313ALU - Buitenhoek voor GTA, 55x130mm, aluminium
      GT551313ALU
      Buitenhoek voor GTA, 55x130mm, aluminium
    • 4
      GT5509039016 - Buitenhoek voor GT/GTH, 55x90mm, wit RAL9016
      GT5509039016
      Buitenhoek voor GT/GTH, 55x90mm, wit RAL9016
    • 5
      GT5513139011 - Buitenhoek voor GT, 55x130mm, zwart RAL9011
      GT5513139011
      Buitenhoek voor GT, 55x130mm, zwart RAL9011

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België