The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - toebe­horen
    • G45BLIND19016
    EAN-nummer
    4012740002158
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - toebe­horen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, verkeerswit G45BLIND19016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, verkeerswit

    G45BLIND19016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      24 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Directe montage
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45BLIND19016
    PDF
    RoHS report G45BLIND19016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G45BLIND19016 | Hager Belgium

      Afbeelding G45BLIND19016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G45BLIND19016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G45BLIND19016

      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, verkeerswit

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-09-05 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
      WXF602
      Oriënt/signal gallery blauw 2m
    • 2
      WXA606 - Etiket voor signalisatie hotel gallery
      WXA606
      Etiket voor signalisatie hotel gallery
    • 3
      WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
      WXF601
      Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    • 4
      WXA602 - Etiket voor signalisatie trap gallery
      WXA602
      Etiket voor signalisatie trap gallery
    • 5
      WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
      WXF603
      Oriënt/signal gallery wit 2m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België