The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • GKWAL6
    EAN-nummer
    4012740001595
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aansluit­toe­be­horen
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • Toon meer

    Ingangsfiche Wago, mannelijk, ecoline45 GKWAL6

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ingangsfiche Wago, mannelijk, ecoline45

    GKWAL6

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    GKWAD03006
    GKWAD03006
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD03015
    GKWAD03015
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD03025
    GKWAD03025
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD03050
    GKWAD03050
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD13006
    GKWAD13006
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD13015
    GKWAD13015
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Verdeler 1 producten beschikbaar
    • Connector 1 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • GKWAD03006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD03015

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD03025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD03050

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13015

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13050

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • G4703

      Ingangsconnector 3-polig

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verdeler
    • Connector
    • G4773

      H-verdeler 3-polig

      € 0,00  / *
    • G4700

      Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      57 mm
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Type slot
      Klik­slot

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWAL6
    PDF
    RoHS report GKWAL6
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWAL6 | Hager Belgium

      Afbeelding GKWAL6

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWAL6 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWAL6

      Productdatablad nl-NL 2026-05-12

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G4700 - Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar
      G4700
      Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar
    • 2
      GKWAD13050 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13050
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    • 3
      GKWAD13015 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 1,5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13015
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    • 4
      GKWAD13006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    • 5
      GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03025
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België