Kabelgoot GTH, 55x90mm, wit RAL9016, halogeenvrij GTH5509009016
Ook verkrijgbaar in
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-10-29
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Afdekprofiel 2 producten beschikbaar -
Data-contactdoos 8 producten beschikbaar -
Adapter voor communicatietechniek 1 producten beschikbaar -
Wipschakelaar 1 producten beschikbaar -
Blinddeksel 2 producten beschikbaar -
Verdeler 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte57 mm
-
Breedte90 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede3740-3740 mm²
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 145 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)15
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)10
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieDirect 45 mm
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Bedrijfstemperatuur-5 -+60 °C
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Aantal scheidingswanden1
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GTH5509009016
Kabelgoot GTH, 55x90mm, wit RAL9016, halogeenvrij
PDF -
Tools
Tools nl-BE 2026-10-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Lastenboeken
Beschrijving van de kabelgoot: Kabelgoten in PC/ABS, wit van kleur (RAL 9016), met afmetingen 55 x 90 mm, uitgevoerd met één compartiment en voorzien van een clipsbaar deksel dat vlak op de sokkel aansluit.
Ze hebben een rechthoekige en symmetrische vorm.
Ze zijn van het type GTH, merk Hager of gelijkwaardig.
Het schakelmateriaal van het formaat 45 mm bevestigd door het rechtstreeks in de sokkel te clipsen.
Het compartiment kan door middel van een extra scheidingswand in tweeën worden verdeeld, zodat sterk- en zwakstroom gescheiden kunnen worden.
Alle richtingsveranderingen worden uitgevoerd met vormstukken van dezelfde fabrikant.
De sokkelafdichting maskeert eventuele openingen tussen twee sokkels.
Kenmerken van de kabelgoten:
- De kabelgoten zijn voorzien van een folie en bieden een optimale bescherming tijdens de werken.
- Ze zijn gecertificeerd volgens EN 50085 1 en EN 50085 2 1 (NF).
- Brandgedrag: UL 94 klasse V0, zelfdovend..
- Profielen, deksels en vormstukken zijn moeilijk ontvlambaar (klasse M1).
- Temperatuurbestendig van -30 °C tot +90 °C.
- Slagvastheid: gelijkwaardig aan IK08 voor het volledige systeem en IK09 voor sokkel met deksel.
Plaatsing / uitvoering:
De kabelgoten worden stevig bevestigd met schroeven en pluggen.
Ze worden horizontaal en verticaal uitgelijnd met behulp van langwerpige gaten in de bodem van de sokkel.
Toebehoren:
De hoeken hebben een variabele geometrie: de binnenhoeken van 82° tot 140°, de buitenhoeken van: 70° tot 140°.
Een eindstuk, frontaal of zijdelings op de sokkel te monteren, alsook de hoeken en T stukken, bedekken zowel de sokkel als het deksel.
De vormstukken kunnen worden gemonteerd vóór of na montage van de deksels. Vormstukken zijn eveneens vervaardigd uit PC/ABS.
Dankzij twee geïntegreerde koppelstukken in het profiel kunnen meerdere sokkels perfect worden uitgelijnd en is montage door één persoon mogelijk. Het volledige systeem, profielen en vormstukken, bieden een beschermingsgraad IP40.
Een dekselafdichting verbergt eventuele openingen tussen twee deksels of tussen het schakelmateriaal en het deksel.
Hoogte: 57 mm
Breedte: 90 mm
Lengte: 2000 mm
Aantal deksels: 1
breedte deur 1: 45 mm
Deur 2: 0 mm
breedte deur 3: 0 mm
Binnendoorsnede: 3740-3740 mm²
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten): 15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten): 10
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie: Direct 45 mm
Bodemperforatie: Ja
Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling: Onbehandeld
Halogeenvrij: Ja
Kleur: Verkeerswit
RAL-kleur: 9016
Slagvastheid IK: IK08
Beschermingsgraad IP: IP4X
Kabelgootverbinding: Voorgemonteerd met koppelingen
Met kabelhouders: Nee
Aantal kabelhouders per meter: 0
Aantal scheidingswanden: 1
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...