Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Connector 8 producten beschikbaar -
Toebehoren/reserveonderdelen voor stopcontacten/stekkers met geaarde contacten 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWand aansluitstuk
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-kleur9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Identificatie
-
SamenstellingCompleet
Connectiviteit
-
AansluitwijzeDirecte montage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte45 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen45 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK05
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSteekklem
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad G00A02LAN
Productdatablad nl-NL 2026-05-12
PDF
Meer documentatie