The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Appa­ra­tuur gallery
    • GKWHQ
    EAN-nummer
    4012740001564
    Verpakking
    10 Stukken
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - appa­ra­tuur
    • Toon meer

    Koppelstuk mechanisch stopcontacten ecoline45 GKWHQ

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Koppelstuk mechanisch stopcontacten ecoline45

    GKWHQ

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 16 producten beschikbaar

    Referenced by

    • GTVR400

      Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden

      € 0,00  / *
    • GTVR300

      Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links

      € 0,00  / *
    • G00A029016

      ON/OFF schakelaar, stopcontact 45mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • G00A02LAN

      ON/OFF schakelaar, stopcontact 45mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GT5505509011

      Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5509009011

      Kabelgoot GT, 55x90mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5509009016

      Kabelgoot GT, 55x90mm, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5513109011

      Kabelgoot GT, 55x130mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5516209011

      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5516209016

      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5505509016

      Kabelgoot GT, 55x55mm, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5513109016

      Kabelgoot GT, 55x130mm, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5519209016

      Kabelgoot GT, 55x190mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, PVC

      € 0,00  / *
    • GTH5509009016

      Kabelgoot GTH, 55x90mm, wit RAL9016, halogeenvrij

      € 0,00  / *
    • GTH5513109016

      Kabelgoot GTH, 55x130mm, wit RAL9016, halogeenvrij

      € 0,00  / *
    • GTH5516209016

      Kabelgoot GTH, 55x160mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, halogeenvrij

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GKWHQ
    PDF
    RoHS report GKWHQ
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWHQ | Hager Belgium

      Afbeelding GKWHQ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWHQ | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWHQ

      Productdatablad nl-NL 2026-05-12

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF224 - Stopcontact RJ45 gallery cat.6 ftp
      WXF224
      Stopcontact RJ45 gallery cat.6 ftp
    • 2
      WXF233 - Stopcontact RJ45 gallery cat.6A STP 2M 45° gedraaid
      WXF233
      Stopcontact RJ45 gallery cat.6A STP 2M 45° gedraaid
    • 3
      WXF226 - Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22,5 mm
      WXF226
      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22, 5 mm
    • 4
      GKWHR - Koppelstuk stopcontacten ecoline45
      GKWHR
      Koppelstuk stopcontacten ecoline45
    • 5
      WXF228 - Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22,5 mm
      WXF228
      Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22, 5 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België