The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • FC212
    EAN-nummer
    3250612532124
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4

    Rugwand h.750 b.620mm FC212

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Rugwand h.750 b.620mm

    FC212

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (72)
    • DIN-rail 1 producten beschikbaar
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 25 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • DIN-rail
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Sluitsys­teem
    • Rail­koper
    • Bedra­dings­koker
    • Monta­ge­plaat
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Inbouw monta­ge­ac­ces­soires
    • Afdek­plaat voor behui­zing
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Docu­ment­houder
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Zij-/ach­ter­pa­neel
    • Boven­plaat voor verdeel­kast
    • Basis­ele­ment
    • Venti­la­tie­plaat
    • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten
    • Afdek­strook
    • Bouw­unit - scha­ke­laar
    • A099B

      DIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd

      € 0,00  / *
    • UC163PD

      kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC162XD

      Kit 1 x X160 verticaal, quadro evo, 600x200mm

      € 0,00  / *
    • UC145H

      Kit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff vert bed. h600 l600

      € 0,00  / *
    • UC141H

      Kit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l600

      € 0,00  / *
    • UC127H

      Kit hoofdapp. 250A hor dir. bed h200 l600

      € 0,00  / *
    • UC023H

      Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h400 l600

      € 0,00  / *
    • UC021H

      Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed zonder differentieelblok h300 l600

      € 0,00  / *
    • UC013H

      Kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600

      € 0,00  / *
    • UC011H

      kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600

      € 0,00  / *
    • UC234EM

      Afdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22, 5 h.200mm b.600mm

      € 0,00  / *
    • UC233EM

      PLASTRON 3 APP MAAT H200 L600

      € 0,00  / *
    • UC162P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontaal

      € 0,00  / *
    • UC163P

      kit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • FC350

      Uitrustingskit met deur h.150mm

      € 0,00  / *
    • UC262PR

      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontaal, met of zonder diff

      € 0,00  / *
    • UC263P

      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC263PD

      kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC263PM

      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd

      € 0,00  / *
    • UC264PR

      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff

      € 0,00  / *
    • UC001

      Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening

      € 0,00  / *
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 0,00  / *
    • FZ597

      Sluiting IP43 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FZ451

      Sluiting IP43 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450

      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

      € 0,00  / *
    • FZ449

      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

      € 0,00  / *
    • UM30A5

      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900

      € 0,00  / *
    • UM30A4

      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450

      € 0,00  / *
    • UM30A3

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300

      € 0,00  / *
    • UM30A2

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900

      € 0,00  / *
    • UM30A1

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

      € 0,00  / *
    • UC875

      Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal

      € 0,00  / *
    • UC876

      Verbindingsklemmen voor schakelaars HA452/HA454

      € 0,00  / *
    • UC964

      Geperforeerd rooster h.600mm b.500mm

      € 0,00  / *
    • UC962

      Geperforeerd rooster h.450mm b.500mm

      € 0,00  / *
    • UC960

      Geperforeerd rooster h.300mm b.500mm

      € 0,00  / *
    • UC915N

      € 0,00  / *
    • UC829

      € 0,00  / *
    • UC301

      Montageplaat 4 meetapp. + omschak., quadro evo, 200x600mm

      € 0,00  / *
    • UC300

      Afdekplaat voor 2 meetapparaten + 2 omschakel. 200x600mm

      € 0,00  / *
    • FC230

      Kit verticale verbinding b.370 en 620mm

      € 0,00  / *
    • FC193

      Stel van 2 horizontale verbindingen voor 3 kasten

      € 0,00  / *
    • FC192

      Stel van 2 horizontale verbindingen voor 2 kasten

      € 0,00  / *
    • FC122

      Kit horizontale verbinding + steun afdekplaat h.750mm

      € 0,00  / *
    • FM640

      2 haken voor muurbevestiging voor Quadro4+Quadro5

      € 0,00  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *
    • UC992

      Metalen tussenschotten h.80mm M6 schroeven

      € 0,00  / *
    • UC856E

      Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ795D

      Tekeninghouder A4-formaat, metaal

      € 0,00  / *
    • FC342

      Doorzichtige deur h.750mm b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC341

      Doorzichtige deur h.600mm b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC332

      Volle deur h.750mm b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC331

      Volle deur h.600mm b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC012

      Stel van 2 zijpanelen h.750mm

      € 0,00  / *
    • FC429

      Vervangplaat b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC426

      Kit boven- en onderpaneel IP 43 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC425

      Kit boven- en onderpaneel IP 40 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC456

      Kit bovenpaneel en sokkel IP 43 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC455

      Kit bovenpaneel en sokkel IP 40 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 0,00  / *
    • FC664

      Horizontale scheidingswand b.620mm

      € 0,00  / *
    • JP024

      Afdekplaat 24 M.

      € 0,00  / *
    • UC321HM

      Kit kl. II voor hoofdapp. gemotoriseerde bed. zonder diff. x250 l500 h300 vert.

      € 0,00  / *
    • UC321H

      Uitr.kit kl II vr hoofdapp. dir draaibed. zonder diff. h250 l500 h300 vert.

      € 0,00  / *
    • UC313H

      Uitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. zonder diff. - h125/160 l500 h150 hor.

      € 0,00  / *
    • UC311H

      Uitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • UC915N

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      750 mm
    • Breedte
      620 mm
    • Diepte
      260 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Instruc­ties
    • Geschikt als achter­wand
      Ja
    • Geschikt als zijwand
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FC212
    PDF
    RoHS report FC212
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FC212 | Hager Belgium

      Afbeelding FC212

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FC212 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FC212

      Rugwand h.750 b.620mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FC664 - Horizontale scheidingswand b.620mm
      FC664
      Horizontale scheidingswand b.620mm
    • 2
      UM30A3 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
      UM30A3
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
    • 3
      UM30A4 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
      UM30A4
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
    • 4
      UM30A5 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
      UM30A5
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
    • 5
      UC003 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC003
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België