De sokkel BRAP651001ELN van Hager vormt de stevige basis van het BRAP-kabelgootsysteem en zorgt voor een veilige, overzichtelijke en professionele kabelgeleiding. Dankzij de robuuste constructie en eenvoudige montage is deze sokkel ideaal voor residentiële, commerciële en tertiaire toepassingen. De hoogwaardige afwerking garandeert een duurzame installatie en een nette integratie van bekabeling in elke omgeving.
EAN-nummer
4012740887717
Verpakking
8 meter
Sokkel voor kabelgoot in aluminium 65x100 mm, L=2m BRAP651001ELN
Ook verkrijgbaar in
Breedte
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (7)Toebehoren
-
Deksel 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor wandgoot 3 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 2 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)10
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)28
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP40
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelstiften als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRAP651001ELN
Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm
PDF -
Gereedschap
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF369,98 kB
Meer documentatie