Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm BRAP651301ELN
Ook verkrijgbaar in
Breedte
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (7)Toebehoren
-
Deksel 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor wandgoot 3 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 2 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede7200 - 7200 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)19
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)37
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP40
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelstiften als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRAP651301ELN
Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF369,98 kB
Meer documentatie