The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Toebe­horen kabel­goten
    • L5802
    EAN-nummer
    4012740297431
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen kabel­goten
    • Systeem BRP - wand­ka­nalen
    • Toon meer

    Aardingsset BRA/BRAN, 25 stuks L5802

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Aardingsset BRA/BRAN, 25 stuks

    L5802

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Gere­la­teerde Series
      BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5802
    PDF
    RoHS report L5802
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding L5802 | Hager Belgium

      Afbeelding L5802

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5802 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad L5802

      Aardingsset BRA/BRAN, 25 stuks

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRP6513079016 - Afdekprofiel voor BRP/BRHP651301, RAL 9016
      BRP6513079016
      Afdekprofiel voor BRP/BRHP651301, RAL 9016
    • 2
      L6533ELN - Eindstuk voor BRAP651301
      L6533ELN
      Eindstuk voor BRAP651301
    • 3
      L65339016 - Eindstuk voor BRAP651301, RAL 9016
      L65339016
      Eindstuk voor BRAP651301, RAL 9016
    • 4
      BRP651304H9011 - Binnenhoek voor installatiekanaal BRP651301, RAL 9011
      BRP651304H9011
      Binnenhoek voor installatiekanaal BRP651301, RAL 9011
    • 5
      BRP651703H9016 - Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651701, RAL 9016
      BRP651703H9016
      Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651701, RAL 9016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België